Cautare rapida

John Deere 2730

John Deere 2730

Preţ
64.000 $
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
9.999 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

HOLT AG SOLUTIONS
Salem, OR
+1 707 249 7821
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere 2730
Grup de produseechipamente agricole pentru arat
Numar de producere1A82730XTG0765161
Numar de stoc internGT11431
Număr de catalog10023672
An de fabricație2017
Ore de utilizare9.999 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalem, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA64.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiPULL TYPE
HYD DEPTH CONTROL
9" BLADE SPACING
DISC RIPPER
7 SHANKS
25.5" FROM 26" NEW BLADES
ORIGINAL POINTS
SHANK SPACING 24"
WIDE POINTS W/SHANK GUARDS
REAR MULCHING DISC 18" DIA
HYD DOWN PRESSURE CONTROL
HAS JOHN DEERE TRUESET DEPT CONT
14' WIDE
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7