Caterpillar CT660

Caterpillar CT660

Preço
130 000 USD
Ano
2013
Horas de utilização
830 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar CT660
Grupo de produtosOutros Caminhões Usados
Número de sérieTRK0111
N°. de ref. de armazémTE0162
Número de catálogoCU4534681
Ano de fabrico2013
Horas de utilização830 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAurora, CO
Preço
Preço sem IVA$ 130 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes11R24.5 WHEELS AND TIRES ALUMINUM WHEELS STEER AXLE
222” WHEELBASE
80 BBL LARGO VAC TANK
CAT CT475HP ENGINE WITH JAKE
CAT CX31 AUTOMATIC TRANSMISSION
HENDRICKSON HMX-460-60 REAR SUSPENSION
MERITOR 14.6K FRONT AXLE
MERITOR RT-46-164EH REAR AXLES 5.63 REAR AXLE RATIO
PTO DRIVEN MASSPORT PUMP
VERY LOW MILES VERY LOW HOURS
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Dan CASSADAY
Telefone:+1 303 739 3061
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone