X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Transporte
x
Camiões usados
x
Caminhões-cisterna
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
País
+
Leitura do indicador (km)
+
-
Revendedor
+
País
+
Características
+

Caminhões-cisterna

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added.

95 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
1..456..8
Mostrando: 49 - 60 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 740B WT, 233 750 USDCaminhões-cisterna
Sacramento, CA, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 10283 h
HOLT OF CALIFORNIA

iluminaçãocontrole automático de traçãoauto lubeepa labelfreio do motor, Condições
Caterpillar 730CWW, 295 000 USDCaminhões-cisterna
525 County Road 640 East, FL, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 4065 h
RING POWER CORP.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar WATER 4000, 152 250 USDCaminhões-cisterna
Ft. Worth, TX, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 2189 h
HOLT CAT

sistema de pulverização frontalsistema de pulverização da parte traseirabobina da mangueiraar-condicionadorodoviário
Caterpillar WATER 4000, 105 000 USDCaminhões-cisterna
Waco, TX, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 23793 h
HOLT CAT

bobina da mangueiralink para o produto
Caterpillar WATER 4000, 173 250 USDCaminhões-cisterna
San Antonio, TX, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 2658 h
HOLT CAT

sistema de pulverização frontalsistema de pulverização da parte traseirabobina da mangueira
Caterpillar WATER 4000, 173 250 USDCaminhões-cisterna
San Antonio, TX, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 2721 h
HOLT CAT

sistema de pulverização frontalsistema de pulverização da parte traseirabobina da mangueira
Caterpillar 725C2WW, 415 000 USDCaminhões-cisterna
Midway, FL, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 2290 h
RING POWER CORP.
Caterpillar WATER 4000, 165 900 USDCaminhões-cisterna
Edinburgh, TX, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 12021 h
HOLT CAT

bobina da mangueiraar-condicionado
Caterpillar W00 740, 173 250 USDCaminhões-cisterna
San Antonio, TX, US
Ano: 2009, Horas de utilização: 8708 h
HOLT CAT

sistema de pulverização da parte traseirabobina da mangueiraar-condicionadofora de estrada
Caterpillar 740B WT, 399 500 USDCaminhões-cisterna
Stockton, CA, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 8921 h
HOLT OF CALIFORNIA

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar W00 725, 446 250 USDCaminhões-cisterna
Austin, TX, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 3261 h
HOLT CAT

ar-condicionado
Caterpillar W00 725, 341 250 USDCaminhões-cisterna
San Antonio, TX, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 7503 h
HOLT CAT

sistema de pulverização da parte traseirabobina da mangueiraar-condicionadofora de estrada
 
Comparar anúncios
1..456..8