X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Transporte
x
Camiões usados
x
caminhões basculantes
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Continente
+
Revendedor
+
País
+

caminhões basculantes

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

19 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
12
Mostrando: 13 - 19 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 730, 267 500 USDcaminhões basculantes
Kauai, HI, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 3600 h
HAWTHORNE PACIFIC
, Especificações
International DUMP TRK14, 75 900 USDcaminhões basculantes
CA, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 49332 h
HOLT OF CALIFORNIA
Ford DUMP TRK 3, 46 200 USDcaminhões basculantes
CA, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 29399 h
HOLT OF CALIFORNIA
Freightliner DUMP TRK14, 78 000 USDcaminhões basculantes
CA, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 23500 h
HOLT OF CALIFORNIA
Freightliner DUMP TRK14, 87 700 USDcaminhões basculantes
CA, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 33611 h
HOLT OF CALIFORNIA
Komatsu HD325, 40 000 USDcaminhões basculantes
Karaganda, KZ
Ano: 2004, Horas de utilização: 21200 h
M.I.T. MACHINE INTERNATIONAL
Thwaites MACH 664, s/ consultacaminhões basculantes, CH
Ano: 2011, Horas de utilização: 1800 h
AVESCO AG
 
Comparar anúncios
12