CAT LIFT TRUCKS 2EP6500, 13 552 | 2016 Winnipeg, MB | 15 425 h | | | | iluminaçãoextintor de incêndiotipo de pneu - pneumáticocomando - 2 rodasalarme de marcha à ré | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000, 13 743 | 2016 Pointe-claire, QC | 10 786 h | | | | iluminaçãoextintor de incêndiotipo de pneu - pneumáticocomando - 2 rodasalarme de marcha à ré | Clique aqui para mais informações |
CAT 2EP6000, 40 004 | 2019 Pointe-claire, QC | 1 332 h | | | | iluminaçãotipo de motor - elétricoextintores de incêndiopneumáticos | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS 2EP6500, 11 112 | 2015 Winnipeg, MB | 12 383 h | | | | iluminaçãoextintor de incêndiotipo de pneu - pneumáticocomando - 2 rodasalarme de marcha à ré | Clique aqui para mais informações |
Jungheinrich ETR345, 23 500 | 2017 Nava | 4 849 h | | |
Condições | tipo de motor - elétricogarfospneus de amortecimento | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS 2EPC5000, 12 598 | 2015 Concord, ON | 10 821 h | | | | iluminaçãoextintor de incêndiotipo de pneu - pneumáticocomando - 2 rodasalarme de marcha à ré | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000 SS, 26 687 | 2021 Ottawa, ON | 759 h | | | | iluminaçãoextintor de incêndiotipo de pneu - pneumáticocomando - 2 rodasalarme de marcha à ré | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000, 8 529 | 2015 Concord, ON | 10 796 h | | | | iluminaçãoextintor de incêndiotipo de pneu - pneumáticocomando - 2 rodasalarme de marcha à ré | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS GP30N5-INT, 32 250 | 2018 ON | 3 688 h | | | | iluminaçãoextintor de incêndiotipo de pneu - pneumáticocomando - 2 rodasalarme de marcha à ré | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS 2EP11000, 54 568 | 2018 Concord, ON | 2 196 h | | | | iluminaçãoextintor de incêndiotipo de pneu - pneumáticocomando - 2 rodasalarme de marcha à ré | Clique aqui para mais informações |
Jungheinrich ETR345, 16 800 | 2015 Nava | 8 193 h | | |
Condições | tipo de motor - elétricogarfospneus de amortecimento | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS EC30LN, 18 837 | 2016 Stoney Creek, ON | 9 110 h | | | | iluminaçãoextintor de incêndiotipo de pneu - pneumáticocomando - 2 rodasalarme de marcha à ré | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS ETG230-36V, 16 000 | 2015 San Nicolás De Las Garza | 4 h | | |
Condições | tipo de motor - elétricofarolpneus maciços | Clique aqui para mais informações |
Jungheinrich EZS 570NA, 11 500 | 2017 Puebla | 1 260 h | | |
Condições
GarantiaSIN GARANTIA | tipo de motor - elétricoextintores de incêndioalarme de backuptransmissão de duas velocidades | Clique aqui para mais informações |
Jungheinrich EJC B14, 11 900 | 2019 San Nicolás De Las Garza | 70 h | | |
Condições | tipo de motor - elétricogarfospneus de amortecimento | Clique aqui para mais informações |
Jungheinrich EJE 120, 3 700 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 3 163 h | | |
Condições
GarantiaMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA | tipo de motor - elétrico | Clique aqui para mais informações |
Jungheinrich EJE 120, 3 800 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 2 417 h | | |
Condições
GarantiaMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA. | tipo de motor - elétrico | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 5 000 | 2010 Juárez | 4 078 h | | |
Condições | tipo de motor - elétricofarolpneus maciçosunidade de acionamento de duas rodasgarfos | Clique aqui para mais informações |
Jungheinrich ETR 230D, 12 000 | 2013 San Nicolás De Las Garza | 1 365 h | | |
Condições | tipo de motor - elétricogarfospneus de amortecimento | Clique aqui para mais informações |
Jungheinrich ETR345, 22 600 | 2015 San Nicolás De Las Garza | 863 h | | |
Condições | tipo de motor - elétricogarfospneus de amortecimento | Clique aqui para mais informações |
Jungheinrich ETR230D, 23 900 | 2015 Reynosa | 3 651 h | | |
Condições | tipo de motor - elétricogarfos | Clique aqui para mais informações |
Jungheinrich ETR 235, 17 300 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 12 380 h | | |
Condições | tipo de motor - elétricofarolpneus maciçosgarfos | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS 2ET4000-3V, 23 487 | 2019 Quebec, QC | 3 075 h | | | | iluminaçãoextintor de incêndiotipo de pneu - pneumáticocomando - 2 rodasalarme de marcha à ré | Clique aqui para mais informações |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 5 900 | 2014 San Nicolás De Las Garza | 6 919 h | | |
Condições | tipo de motor - elétricogarfospneus de amortecimentosuporte, deslocamento lateral | Clique aqui para mais informações |
|