Caterpillar 535C

Caterpillar 535C

Preço
75 743 USD
Ano
2011
Horas de utilização
9730 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 535C
Grupo de produtossilvicultura - trator florestal
Número de série53500536
Número de catálogoCU4485857
Ano de fabrico2011
Horas de utilização9730 h
PaísCanadá
Localização da máquinaKamloops, BC
Preço
Preço sem IVA$ 75 743
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
Lâmina de coberturaDECKING BLADE
Outras informaçőesCAB WITH SWEEPS & SCREENS.
CHAINS - REAR 80%, FRONT 20% REMAINING
DUAL FUNCTION HYDRAULIC GRAPPLE
NEW HEUI PUMP AUG 25, 2018
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone