Caterpillar 563C

Caterpillar 563C

Preço
99 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
4128 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 563C
Grupo de produtosCegadeiras
Número de sérieW6300248
N°. de ref. de armazémFUT00934
Número de catálogoCU4425131
Ano de fabrico2016
Horas de utilização4128 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMacon, GA
Preço
Preço sem IVA$ 99 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
EROPSEROPS
Outras informaçőes28LX26 TIRES
AC
BUNCHING DISC, INLINE 1 PIECE
C SERIES MOUNTS, SH-56B
HEAT
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RADIO, AM/FM/CD/XM-SATELLITE
SH-56B BUNCHING SAW
SH56B SAW
STEERING, JOYSTICK GATHER ARM
TIRES, 28L-26 16PR FS
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefone:+1 770 941 2300
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone