Caterpillar 559D DS

Caterpillar 559D DS

Preço
235 000 USD
Ano
2018
Horas de utilização
901 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 559D DS
Grupo de produtosCarregadores
Número de sérieKL500130
N°. de ref. de armazém154350PF
Número de catálogoCU4413398
Ano de fabrico2018
Horas de utilização901 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaRichmond, VA
Preço
Preço sem IVA$ 235 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ENGINEENGINE
Outras informaçőesVALVE, STANDARD
CAB, STANDARD
BOOM, STANDARD
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
PACK, DOMESTIC TRUCK
DECALS, ANSI
LANE 2 ORDER
.
CONDITIONER, STANDARD
GRAPPLE, GLK55 TW
ADAPTER, SLASHER
TRAILER, OMISSION
DELIMBER, OMISSION
ELECTRICAL, COMPLETER
JOYSTICK ARR, STANDARD
HYD, TRLR, OMISSION, W/VALVE
SWIVEL, 20 CIRCUIT ELECTRICAL
HYDRAULIC ARR, STANDARD
HYDRAULIC ARR, DELIMBER
HEEL, V BOLT ON, LONG, 10" EXT
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Matthew Walent
Telefone:+1 540 940 8049
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone