Pesquisa rápida

Masaba 10X16HOPER

Masaba 10X16HOPER

Ano
2023
Horas de utilização
1 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaMasaba 10X16HOPER
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de produtostrituradores
Número de série23-140
N°. de ref. de armazém498368
Número de catálogo10126499
Ano de fabrico2023
Horas de utilização1 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAlbuquerque, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA429 638 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Esteira de DescargaDischarge Conveyor
Outras informaçőes(2) HOPPER SIDE CU BARNS
10X16 HOPPER & CHASSIS
14 CU. YD. HOPPER
42 X 20 BELT FEEDER
48 X 48 DISCHARGE CONVEYOR
ADJ HT SUPRT MAN RAISE/LOW W/
ADJUSTABLE METERING GATE
BELT FEEDER
BELT SCRAPER FLEXCO EZP1
BELT SCRAPER SEE OPTIONS
BELT SPD 350 FPM @ 18 DEG
BELT SPEED 100 FPM
BELT SPEED 350 FPM @ 18 DEG
BELT SPLICE MECHANICAL
BELTING 3-PLY 330 PIW 1/4"X1/16"
BRAKE PACKAGE AIR BRAKES,EMERVLV
CAP UP TO 1500 TPH
CAP UP TO 1500TPH
CAPACITY UP TO 1050 TPH
CONVEYOR FRAME 10" CHANNEL
CONVEYOR FRAME 12" CHANNEL
CORD HOLDER
DRIVE CLASS II HEAD VBELT DRV
DRIVE CLASSII HEAD VBELT DRV
DRIVE CLASSII HEAD VBELT W/GAURD
DRIVE PULLEY PPI 18"DIA
DRIVE PULLEY PPI 20" DIA
DRIVE SHAFT & BRGS 4-7/16" SHFT
DRIVE SHAFT & BRNGS 4-7/16"SHFT
DRIVE SHFT & BRNGS 4-7/16" SHAFT
GEAR RED DODGE TXT#8 W/SHV &BUSH
GEAR RED TXT #7 W/SHV & BUSH
GEAR REDUCER TXT #7 W/SHV & BUSH
GRIZZLY BARS SEE OPTIONS
GUARDS & RETURN ROLL GUARDS
GUARDS-TAIL PULLEY GUARDS VBELT
HEAVY DUTY 25,000LB LEAF SPRING
HINGED BULKHEADS (1)
HOPPER 6' LONG W/ADJ RUB FLSHING
HPU OPTION REQUIRED
HYDRAULIC LIFTING JACKS
IMP IDLRS PPI CEMA C 20DEG 5"DIA
INV TROUGH IDL PPI CEMA C 5"DIA
INV TROUGH IDLER PPI CEMA C 5"
LANDING JACKS(2)MANUAL CRANK DWN
LIFT HOOKS AT KINGPIN END PLANT
LIGHT PACKAGE BRAKE & DIR SIGNAL
LIVE SHAFT IDLER BRNGS 1-5/16"
LIVE SHAFT IDLER BRNGS 1-15/16"
LIVE SHAFT IDLERS PPI CEMA C 5"
LIVE SHFT IDLERS PPI CEMA 5"DIA
MANUAL PIN LOCK
MANUAL REVERSIBLE DUMP GRIZZLY -
MOTOR WEG 40HP ELEC W/SHV & BUSH
MUD FLAPS
RET IDLRS PPI CEMA C 5" DIA
RETURN IDLERS PPI CEMA C 5" DIA
SNUB PULLEY PPI 12" DIA SLF CLN
SNUB PULLEY PPI 12"DIA SLF CLN
SNUB SHAFT & BRNGS 2-7/16" SHFT
SNUB SHAFT&BRNGS 2-7/16" SHFT
SWITCHGEAR SEE OPTIONS
TAIL PULLEY PPI 16" DIA
TAIL PULLEY PPI 16" DIA SLF CLN
TAIL SHAFT & BRNGS 3-7/16" SHFT
TAIL SHAFT & BRNGS 3-7/16"SHAFT
TAKE UPS SCREW TYPE
TRGHNG IDLRS PPI CEMA C 35DEG 5"
WITH 1" X 2 BAR
YETURN IDLERS PPI CEMA C 5"DIA
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.