Caterpillar D9T

Caterpillar D9T

Preço
524 000 USD
Ano
2010
Horas de utilização
8827 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D9T
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieRJS01465
N°. de ref. de armazém10047285
Número de catálogoCU4492018
Ano de fabrico2010
Horas de utilização8827 h
PaísChile
Localização da máquinaSantiago
Preço
Preço sem IVA$ 524 000
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
ILUMINAÇÃOLIGHTING
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
CONTROLE HIDRÁULICOHYD CONTROL
ESCARIFICADOR, SH MÚLTIPLORIPPER, MULTI SH
Outras informaçőesAIR SUSPENSION SEAT
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
ILUMINAÇÃOLIGHTING
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
CONTROLE HIDRÁULICOHYD CONTROL
ESCARIFICADOR, SH MÚLTIPLORIPPER, MULTI SH
Outras informaçőesAIR SUSPENSION SEAT
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • comandos finais
  • material rodante
  • escarificador / garra / guincho
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Antena instalada, se debe comprobar funcionamiento.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Link / Brand / Part Number205-8606
Notas - MATERIAL RODANTE 1SISTEMA DE RODADOS EN GENERAL PRESENTAN UN 32% DE DESGATE
Notas - MATERIAL RODANTE 2CONDICION GENERAL PRESENTA UN 32% DE DESGATE
Pinos e buchas (Parte externa)CONDICION ACEPTABLE
Pinos e buchas (Parte interna)CONDICION ACEPTABLE
SegmentosCONDICION ACEPTABLE
Track Shoes Width / Type7T-2294 REGULAR
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Idlers Front24mm24mm3232
Idlers Rear24mm24mm3232
Links960mm960mm
Pins & Bushings (External)82.8mm82.8mm4040
Pins & Bushings (Internal)16.3mm16.3mm2424
Segments260mm260mm2525
Track Roller 120mm20mm2020
Track Roller 220mm20mm2020
Track Roller 324mm24mm1818
Track Roller 424mm23mm1815
Track Roller 523mm23mm1515
Track Roller 623mm24mm1518
Track Roller 718mm19mm1015
Track Roller 819mm20mm1520
Track Shoe Grouser Height54mm54mm5656
escarificador / garra / guincho
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CHILE S.A.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Isabel Corvalan Ortuzar
Chile
Telefone:+56 2 29277196
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone