Caterpillar D7HII

Caterpillar D7HII

Preço
90 706 USD
Ano
1993
Horas de utilização
22782 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D7HII
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de série5BF05704
Número de catálogoCU4496359
Ano de fabrico1993
Horas de utilização22782 h
PaísCanadá
Localização da máquinaArmstrong, BC
Preço
Preço sem IVA$ 90 706
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes*CC6
24" ES SHOES ON RUNOUT
BLADE/TILT CYLINDERS RESEALED RECENTLY
CONTACT ALAN SAVARIE ... 778-212-4243 FOR DETAILS
DAT DOZER
ENGINE/TORQUE REBUILT, NEW INJECTORS, MUFFLER & BELTS ... 19,900 HOURS
EQUALIZER BAR PINS/BEARINGS REPLACED ... 15,540 HOURS
FINALS/BRAKES REBUILT ... 12,866 HOURS
MACHINE LOCATED IN ARMSTRONG, BC.
MULTI-SHANK RIPPER
NEW CUTTING EDGES, E-BITS JUST REPLACED
REPAIR HISTORY AVAILABLE
TRACKS HAVE BEEN TURNED, 35% REMAINING
CAB WITH SWEEPS & SCREENS.
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone