Caterpillar D6-20VP

Caterpillar D6-20VP

Preço
475 114 USD
Ano
2019
Horas de utilização
1268 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D6-20VP
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieKTW00310
Número de catálogoCU4630107
Ano de fabrico2019
Horas de utilização1268 h
PaísCanadá
Localização da máquinaBonnyville, AB
Preço
Preço sem IVA$ 475 114
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesLGP
CC#6 - CONSIGNMENT
36" SHOES
94" GAUGE
MULTI SHANK RIPPER
RIPPER/WINCH SMART CONTROLS
ARO INTEGRATED 3D GRADE CONTROL W/900 MHZ RADIO
BALANCE OF 48 MONTH/6000 HR POWERTRAIN & HYDRAULIC WARRANTY + TRAVEL JULY 09.2023
MACHINE IS LOCATED IN BONNYVILLE, AB
CONTACT BRYAN HOLIGROSKI AT 7809199605 FOR MORE INFO
Features
Outras informaçőesLGP
CC#6 - CONSIGNMENT
36" SHOES
94" GAUGE
MULTI SHANK RIPPER
RIPPER/WINCH SMART CONTROLS
ARO INTEGRATED 3D GRADE CONTROL W/900 MHZ RADIO
BALANCE OF 48 MONTH/6000 HR POWERTRAIN & HYDRAULIC WARRANTY + TRAVEL JULY 09.2023
MACHINE IS LOCATED IN BONNYVILLE, AB
CONTACT BRYAN HOLIGROSKI AT 7809199605 FOR MORE INFO
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources