Caterpillar D6TLC XL

Caterpillar D6TLC XL

Preço
202 556 USD
Ano
2017
Horas de utilização
4510 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D6TLC XL
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de série2B300147
N°. de ref. de armazém22042618
Número de catálogoCU4589602
Ano de fabrico2017
Horas de utilização4510 h
PaísFrança
Localização da máquinaMoissy Cramayel, 77
Preço
Preço sem IVA$ 202 556
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
PLACA CECE PLATE
ILUMINAÇÃOLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
BARRA DE TRAÇÃODRAWBAR
LÂMINA, UBLADE, U
VARREDURASSWEEPS
Outras informaçőesAIR SUSPENSION SEAT
BLUETOOTH RADIO
XL
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
PLACA CECE PLATE
ILUMINAÇÃOLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
BARRA DE TRAÇÃODRAWBAR
LÂMINA, UBLADE, U
VARREDURASSWEEPS
Outras informaçőesAIR SUSPENSION SEAT
BLUETOOTH RADIO
XL
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • motor
  • lâmina
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
motor
  • Sim
lâmina
  • contre lame bonne à 65% LAME SU
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTEDUREE DE VITE MOYENNE RESTANTE 32%
PATINS STANDARDS 610 MM
Guiding Guard - LeftBom
Guiding Guard - RightBom
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Carrier Rollers Front1791796060
Idlers Front18187373
Idlers Rear20206161
Links1211219191
Pins & Bushings (Internal)68684949
Segments3030
Track Roller 11811817676
Track Roller 21811817676
Track Roller 31811817676
Track Roller 41811817676
Track Roller 51811817676
Track Roller 61811817676
Track Roller 71811817676
Track Shoe Grouser Height2424103103
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • FR-16
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
nadia tassefkoumte
França
Telefone:+33 1 49228273
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources