Caterpillar D6T LGP

Caterpillar D6T LGP

Preço
284 342 USD
Ano
2015
Horas de utilização
4943 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D6T LGP
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieHTZ00377
N°. de ref. de armazém0HTZ00377
Número de catálogoCU4474051
Ano de fabrico2015
Horas de utilização4943 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaReserve, LA
Preço
Preço sem IVA$ 284 342
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
VARREDURASSWEEPS
Outras informaçőes6S LGP BULLDOZER
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6S LGP ARO
CAB
CONTROL, BASIC, NON-VPAT
COUNTERWEIGHT, REAR
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
DRAWBAR, RIGID LONG
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, BASIC, COLD WEATHER
FENDER, BASIC
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM, SEALED, HD
GUARD, FUEL TANK
HANDLES, HEAVY DUTY, SWEEPS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
LANE 2 ORDER
LIGHTS, SWEEPS
NO REAR HYDRAULICS (NON VPAT)
OIL DRAIN, BASIC
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SCREEN, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION
STARTER, HEAVY DUTY
TOWING DEVICE, PULL-HOOK
TRACK, 915MM / 36" MS S1
UNDERCARRIAGE, S1, PART GUIDE
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone