Caterpillar D6NMP

Caterpillar D6NMP

Preço
192 618 USD
Ano
2015
Horas de utilização
3263 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D6NMP
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sériePBA02782
N°. de ref. de armazémPBA02782
Número de catálogoCU4499500
Ano de fabrico2015
Horas de utilização3263 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaHamm-rhynern
Preço
Preço sem IVA$ 192 618
IVA (19%)$ 36 597
Preço com IVA$ 229 215
Features
Outras informaçőesUNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 95 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 840 MM
BLADE CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 95 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
OPERATING WEIGHT: 18.2 T
ENGINEPOWER: 152 HP
BLADE WIDE: 4080 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 95 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Josef Zumloh
Alemanha
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone