Caterpillar D6NMP

Caterpillar D6NMP

Preço
s/ consulta
Ano
2017
Horas de utilização
1879 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D6NMP
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieMG501135
N°. de ref. de armazémMG501135
Número de catálogoCU4532293
Ano de fabrico2017
Horas de utilização1879 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaGarching B. München
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA (19%)-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesUNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
BLADE CAPACITY: 3.9 CBM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 75 %
ENGINEPOWER: 152 HP
BLADE WIDE: 4080 MM
OPERATING WEIGHT: 18.2 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
BLADE CONDITION: 90 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 75 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 840 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Rene Hirschmann
Alemanha
Telefone:+49 89 32197110
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone