Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Preço
168 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
3035 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D6NLGP
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieMG500739
N°. de ref. de armazémMG5739
Número de catálogoCU4557903
Ano de fabrico2016
Horas de utilização3035 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaJonesboro, AR
Preço
Preço sem IVA$ 168 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
BARRA DE TRAÇÃODRAWBAR
Outras informaçőesAIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BATTERY, HEAVY DUTY, PACKAGE
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
CAB COMFORT PACKAGE
CAB PROTECTION PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DEMAND FAN STANDARD
DUAL CONTROL PACKAGE
GUARD GUIDING CENTER, HD
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
GUARD,REAR,DRAWBAR & WINCH RDY
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 2 ORDER
NO ARO INSTALLATION, VPAT
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PTO FILTER, WINCH
RADIATOR, STANDARD
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
REGIONAL PACKAGE, AM-N
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33" ES LGP HD
UC, LGP, HEAVY DUTY
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • lâmina
  • comandos finais
  • material rodante
aparência geral
  • Sim
  • RegularHinges on doors are very stiff had to pry open
  • Bom
  • BomRust on right side of cab. And the left
  • RegularRight. Side has small hole
  • Bom
  • RuimRight front is missing and the left side is bent
  • Bom
  • BomRear only
  • Bom
  • RegularLeft cab step bent
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularWear
  • Bom
  • Bom
  • BomA little dirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSeat heat did not work
  • Bom
  • RegularAll work. Rear needs new bLade
motor
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • None
  • Regular
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • RegularWear
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomAll work
transmissão
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Não
  • RegularGuards are bent
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • BomLift cylinder hoes are worn
  • Bom
  • Bom
  • RegularWear in both pins and bushings
lâmina
  • All pins and bushings are worn
  • RegularWear
  • Regular
  • RegularThe bottom is worn all most to the edges
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Cannon / Track AdjusterFair. Light rust on front edges
Barra do equalizadorWear in ends
Link / Brand / Part NumberCat. 1061626
Eixo do pivôBom
Track Shoes Width / Type838 MM
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front3232
Idlers Front3636
Idlers Rear3232
Links55
Pins & Bushings (External)2020
Segments2020
Track Roller 14848
Track Roller 24048
Track Roller 34248
Track Roller 64850
Track Roller 74250
Track Roller 85050
Track Shoe Grouser Height2020
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
RIGGS CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Riggs Used Equipment
Telefone:+1 5015703272
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone