Caterpillar D11T

Caterpillar D11T

Preço
519 900 USD
Ano
2014
Horas de utilização
29460 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D11T
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieJEL00341
N°. de ref. de armazémCA2-146415
Número de catálogoCU4511506
Ano de fabrico2014
Horas de utilização29460 h
PaísCanadá
Localização da máquinaRegina, SK
Preço
Preço sem IVA$ 519 900
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
BARRA DE TRAÇÃODRAWBAR
ESCARIFICADOR, SH ÚNICORIPPER, SINGLE SH
DIREÇÃO, CONTROLE NA PONTA DOS DEDOSSTEER, FINGER TIP CONTROL
Outras informaçőesAIR SUSPENSION SEAT
NO BLADE INCLUDED WITH THE MACHINE
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
BARRA DE TRAÇÃODRAWBAR
ESCARIFICADOR, SH ÚNICORIPPER, SINGLE SH
DIREÇÃO, CONTROLE NA PONTA DOS DEDOSSTEER, FINGER TIP CONTROL
Outras informaçőesAIR SUSPENSION SEAT
NO BLADE INCLUDED WITH THE MACHINE
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • lâmina
  • comandos finais
  • material rodante
  • emissions
  • escarificador / garra / guincho
aparência geral
  • Sim
  • Não
  • RuimDirty. Bent battery stand.
  • RegularDirty
  • RegularDirty
  • RegularDirty
  • RuimTorn off
  • Bom
  • RuimDirty. Sign exhaust gas burnt.
  • RegularDirty. Paint damaged.
  • RuimDamaged, bent. Missing cap.
  • Bom
  • RuimMissing left side and rear side.
  • RegularDirty
  • RegularDirty
  • Bom
  • RegularDamaged
  • Bom
  • RegularRusty
  • RegularRusty. Damaged fuel tank.
  • RuimMissing left side step.
  • RegularRusty and dirty.
itens de segurança
  • SimDirty. Missing lights left and right side.
  • Não
  • RuimBack up alarm not working.
  • Bom
  • RuimNot working.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Não
  • Não
  • Não
  • RuimMissing air filter cover.
  • RuimDirty
  • Bom
  • Bom
  • RegularDirty
  • Bom
  • RegularDirty. Missing left side mirror. Front windshield seal.
  • RuimDirty
  • Bom
  • BomDirty
  • Bom
  • RegularCracked trim panel.
  • RuimMissing radio.
  • Bom
  • RegularDirty
  • RegularDirty
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • NãoNo EPA decal.
  • Sim
  • Não
  • SimEngine oil pan leak.
  • Não
  • Dirty engine compartment. Sign of exhaust gas leak.
  • 72 psi
  • Black
  • RuimDirty
  • Bom
  • Bom
  • RuimDirty. Sign exhaust gas leak.
  • Bom
  • Bom
  • BomCut filter and checked (good).
  • Bom
  • RegularDirty
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Sim
  • RegularDirty
  • RegularDirty
  • RegularDirty
  • RegularDirty
  • RegularDirty
  • RegularDirty
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • RegularDirty
  • Bom
  • RegularDirty
  • RegularDirty
  • RuimMissing work lights at rear side.
transmissão
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Não
  • RegularDirty, oily. Drain plug smashed, cant remove.
  • Bom
  • Bom
  • RuimHose leak connected to torque converter. Dirty.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomCut and inspect (good).
  • Bom
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Sim
  • Dirty hoses and lines.
  • RegularDirty
  • BomCut and inspected (good).
  • Bom
  • RuimOil seal leak left and right side.
  • Bom
  • Bom
  • RegularDirty
  • Ruim2-pcs filter stud bolt loose thread.
  • RegularRusty
lâmina
  • RegularRusty.
  • RegularDirty
  • RuimMissing grab iron. Bent bracket/plate. Rusty.
  • RegularRusty.
  • Bom
comandos finais
  • Sim
  • RegularRusty
  • RegularRusty
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Equalizer BarCracked rubber pads left and right sides.
Estrutura da Esteira - esquerdaPoorRusty. Missing bolt on rear idler.
Estrutura da Esteira - direitoPoorMisisng idler bolts. Front and rear.
Idlers Front29287264
Idlers Rear28276456
Links53.755.35040
Pins & Bushings (External)18.619.13224
SPROCKETS3383505222
Track Roller 153.753.86868
Track Roller 256.757.76056
Track Roller 354.253.76064
Track Roller 453.753.46464
Track Roller 555.255.25454
Track Roller 654.855.65454
Track Roller 758.959.85252
Track Roller 856.356.86060
Track Shoe Grouser Height45438892
emissions
  • Non Tier-4 Machine
escarificador / garra / guincho
  • RegularRusty
  • RegularDirty
  • RegularTotal of 12 pins. Rusty.
  • RegularDirty
  • RegularDirty
  • RegularRusty
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVeja InventárioSeleccione contacto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefone:+1 877 228 3519
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources