Caterpillar D11T

Caterpillar D11T

Preço
s/ consulta
Ano
2017
Horas de utilização
3890 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D11T
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieAMA00704
N°. de ref. de armazémNU6789
Número de catálogoCU4527904
Ano de fabrico2017
Horas de utilização3890 h
PaísAustrália
Localização da máquinaNewcastle, NSW
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA (10%)-
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
ILUMINAÇÃOLIGHTING
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
LÂMINA, SEMI UBLADE, SEMI U
ESCARIFICADOR, SH ÚNICORIPPER, SINGLE SH
DIREÇÃO, CONTROLE NA PONTA DOS DEDOSSTEER, FINGER TIP CONTROL
Outras informaçőes2017 CATERPILLAR D11T

LOCATED IN NEWCASTLE
SMU / Hours: 3,890
AIR CONDITIONER
SEMI U BLADE
ENGINE ENCLOSURES
LIGHTING
PILOT CONTROL
SINGLE SHANK RIPPER
FINGER TIP CONTROLSTEERING
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
ILUMINAÇÃOLIGHTING
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
LÂMINA, SEMI UBLADE, SEMI U
ESCARIFICADOR, SH ÚNICORIPPER, SINGLE SH
DIREÇÃO, CONTROLE NA PONTA DOS DEDOSSTEER, FINGER TIP CONTROL
Outras informaçőes2017 CATERPILLAR D11T

LOCATED IN NEWCASTLE
SMU / Hours: 3,890
AIR CONDITIONER
SEMI U BLADE
ENGINE ENCLOSURES
LIGHTING
PILOT CONTROL
SINGLE SHANK RIPPER
FINGER TIP CONTROLSTEERING
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WESTRAC PTY. LTD. (NSW)Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment NSW
Austrália
Telefone:+61 298404739 ext 4739
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources