X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Tratores de rastos
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Tratores de rastos

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

2 407 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 37 - 48 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar D3K2, 112 792 USDTratores de rastos
Tucson, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 45 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar D3K2, 94 760 USDTratores de rastos
Mesa, AZ, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 692 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar D6T, 262 000 USDTratores de rastos
Longview, TX, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 4188 h
HOLT CAT

eropslâmina, semi uescarificador, sh múltiplovarreduraslâmina, inclinação de ângulo único, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar D5K LGPCAB, 137 000 USDTratores de rastos
Longview, TX, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 1692 h
HOLT CAT

eropslink para o produtolâmina, patescarificador, sh múltiplovarreduras, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar D4KLGP AS, 90 602 USDTratores de rastos
El Dorado, AR, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 1724 h
RIGGS CAT

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar D3K2X, 49 907 USDTratores de rastos
Novi, MI, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 2238 h
MICHIGAN CAT

engine enclosurespilot controlbarra de traçãolâmina, patdireção, joystick, Especificações Usados Certificados pela Cat Condições
Caterpillar D6T, 243 000 USDTratores de rastos
Irving, TX, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 4541 h
HOLT CAT

eropslâmina, semi uescarificador, sh múltiplovarreduraslâmina, inclinação de ângulo único, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar D5K2, 130 732 USDTratores de rastos
Apache Junction, AZ, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 745 h
EMPIRE MACHINERY
, Usados Certificados pela Cat
Caterpillar D6NXL, 199 500 USDTratores de rastos
Knoxville, TN, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 2528 h
STOWERS MACHINERY CORPORATION

barra de traçãoengine, Especificações Usados Certificados pela Cat Condições
Caterpillar D5K2X, 89 906 USDTratores de rastos
Novi, MI, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 1253 h
MICHIGAN CAT

engine enclosurespilot controlbarra de traçãocontrole hidráulicodireção, joystick, Especificações Usados Certificados pela Cat Condições
Caterpillar D6N LGPWI, 193 000 USDTratores de rastos
Tyler, TX, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 4165 h
HOLT CAT

eropscombustível diesel com enxofre ultrabaixoguincholâmina, patvarreduras, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar D6N, 191 000 USDTratores de rastos
San Antonio, TX, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 3838 h
HOLT CAT

eropscombustível diesel com enxofre ultrabaixolâmina, patescarificador, sh múltiplovarreduras, Especificações Usados Certificados pela Cat
 
Comparar anúncios