X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Tratores de rastos
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Tratores de rastos

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

2 370 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 2221 - 2232 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar D6TM, 143 700 USDTratores de rastos
Klipphausen, DE
Ano: 2013, Horas de utilização: 7552 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar D3K2, 83 515 USDTratores de rastos
Clayton, VI, AU
Ano: 2016
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar D6NLGP, 201 743 USDTratores de rastos
Mackenzie, BC, CA
Ano: 2015, Horas de utilização: 4420 h
FINNING CANADA

rig saver, Especificações
Caterpillar D10T2LRC, s/ consultaTratores de rastos
Newcastle, NSW, AU
Ano: 2019, Horas de utilização: 200 h
WESTRAC PTY. LTD. (NSW)

pilot controllâmina, semi ulâmina, inclinação duplaescarificador, sh únicodireção, controle na ponta dos dedos
Caterpillar D6TLGPAROQ, s/ consultaTratores de rastos
Cardiff, UK
Ano: 2013, Horas de utilização: 11266 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar D4KM, 110 281 USDTratores de rastos
Laatzen, DE
Ano: 2015, Horas de utilização: 1679 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar D6NLGP, 81 459 USDTratores de rastos
Cambridge, ON, CA
Ano: 2010, Horas de utilização: 9991 h
TOROMONT CAT
, Especificações
Caterpillar D8N, 75 368 USDTratores de rastos
Chilliwack, BC, CA
Ano: 1994, Horas de utilização: 21039 h
FINNING CANADA
Caterpillar D6NMP, 229 474 USDTratores de rastos
Mittenwalde/ot Schenkendorf, DE
Ano: 2017, Horas de utilização: 2120 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar D7R LGP, 190 324 USDTratores de rastos
Saskatoon, SK, CA
Ano: 2006, Horas de utilização: 10844 h
FINNING CANADA (SASKATCHEWAN)

rig saverepa labelescarificador, sh múltiplo, Especificações
Caterpillar D7E, s/ consultaTratores de rastos
Client, QC, CA
Ano: 2011, Horas de utilização: 5529 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
, Especificações
Caterpillar D8T, 547 980 USDTratores de rastos
Grande Prairie, AB, CA
Ano: 2014, Horas de utilização: 3365 h
FINNING CANADA
, Especificações
 
Comparar anúncios