X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Tratores de rastos
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Tratores de rastos

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

2 367 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 2101 - 2112 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar D8T, 245 000 USDTratores de rastos
Puebla, MX
Ano: 2012, Horas de utilização: 9480 h
CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V.

eropscontrole hidráulicolâmina, semi udireção diferencialescarificador, sh único, Especificações Condições
Caterpillar D 8 T, 539 000 USDTratores de rastos
Ensenada, MX
Ano: 2014, Horas de utilização: 3953 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsiluminaçãoengine enclosureslâmina, semi uescarificador, sh único, Especificações
Caterpillar D 6 T XL, 308 000 USDTratores de rastos
Mazatlan, MX
Ano: 2014, Horas de utilização: 2291 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsengine enclosureslâmina, semi uescarificador, sh múltiplodireção, joystick, Especificações
Caterpillar D6T, 150 115 USDTratores de rastos
London, ON, CA
Ano: 2012, Horas de utilização: 9788 h
TOROMONT CAT

eropsiluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixolâmina, patescarificador, sh múltiplo, Especificações
Komatsu D65PX-17, 164 938 USDTratores de rastos
Böblingen, DE
Ano: 2015, Horas de utilização: 4592 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar D6K, 78 406 USDTratores de rastos
Cardiff, UK
Ano: 2008, Horas de utilização: 14086 h
FINNING (U.K.) LTD.
, Especificações
Caterpillar D6RXL, s/ consultaTratores de rastos
Antwerp, BE
Ano: 2012, Horas de utilização: 3207 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN

eropsar-condicionadolâmina, semi uescarificador, sh múltiplodireção, joystick, Especificações Condições
Caterpillar D6RIIILGP, s/ consultaTratores de rastos
Singapore, SG
Ano: 2008, Horas de utilização: 4751 h
TRACTORS SINGAPORE LIMITED

eropslâmina, sbarra de traçãodireção diferenciallâmina, inclinação de ângulo único, Condições
Caterpillar D6K2 LGP4Q, s/ consultaTratores de rastos
Winsford, UK
Ano: 2018, Horas de utilização: 1267 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar D8T, 539 000 USDTratores de rastos
Mazatlan, MX
Ano: 2015, Horas de utilização: 3868 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsengine enclosureslâmina, semi uescarificador, sh únicodireção, joystick, Especificações
Caterpillar D7R, 345 602 USDTratores de rastos
Clayton, VI, AU
Ano: 2014, Horas de utilização: 2125 h
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.
, Especificações
Caterpillar D6NXL, 139 300 USDTratores de rastos
Cuiabá, BR
Ano: 2014, Horas de utilização: 4551 h
BANCO CATERPILLAR S.A.

eropslâmina, patdireção diferencialinclinadordireção, joystick, Condições
 
Comparar anúncios