Sullair 900H - Secadores de ar comprimido - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Sullair 900H

Sullair 900H

Ano
2008
Horas de utilização
8 330 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Karratha, WA
+61 737221403
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaSullair 900H
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupo de produtosSecadores de ar comprimido
Número de série200801240044
N°. de ref. de armazémUA541
Número de catálogo4894142
Ano de fabrico2008
Horas de utilização8 330 h
PaísAustrália
Localização da máquinaKarratha, Austrália
Preço
Preço sem IVA27 306 USD
IVA (10%)2 731 USD
Preço com IVA30 036 USD
Detalhes
Outras informaçőesDETAILS:
• Class: Compressors
• Stock No.: UA541
• Manufacturer Year: 2008
• Hours: 8,330
• Location: Karratha WA

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length inc. drawbar (mm): 4,850 mm
• Width (mm): 2,210 mm
• Height (mm): 2,280 mm
• Wet weight (Kg): 4,994 kg

DESCRIPTION:
• Heavy duty, ex Cat Rental Power, sound attenuated, enclosed dieseldriven compressor
• Heavy duty Caterpillar diesel engine
• Sullair oil flooded rotary screw compressor
• Mounted on a four wheel trailer for maximum mobility
• Complete with integrated daily service fuel tank
• Dry air after cooler fitted
• Heavy duty lead acid start batteries fitted inside the canopy
• Rated output 900 cfm at 80-125 psi (5.5-8.6 bar)
• Not suitable for on-road use
• Ready to run
(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)

Products advertised as 'Used' may have experienced moderate to heavy usage. All used equipment is tested prior to release, however, may not have been tested in line with manufacturer specification. Some items/components may show signs of wear and tear as is common with used equipment. In some instances, accessories may vary from original (for example, software, drawings, or manuals may be missing or differ from the current configuration).

Please refer to Hazard Statement as equipment may not be compliant with relevant Australian Standard.

Inspection of used equipment is highly recommended prior to purchase. Photos and descriptions should be used as a guide only.
Sharepoint Link
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7