Sullair 750HH - Secadores de ar comprimido - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Sullair 750HH

Sullair 750HH

Ano
2008
Horas de utilização
5 416 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Adelaide, SA
+61385624100
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaSullair 750HH
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupo de produtosSecadores de ar comprimido
Número de série2001023010
N°. de ref. de armazémUA150
Número de catálogo4890861
Ano de fabrico2008
Horas de utilização5 416 h
PaísAustrália
Localização da máquinaAdelaide, Austrália
Preço
Preço sem IVA28 224 USD
IVA (10%)2 822 USD
Preço com IVA31 046 USD
Detalhes
Outras informaçőesDETAILS:
• Class: Compressors
• Stock No.: UA150
• Manufacturer Year: 2008
• Hours: 5,416
• Location: Adelaide SA

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length inc. drawbar (mm): 5,180
• Width (mm): 2,265
• Height (mm): 2,450
• Wet weight (Kg): 4,662

DESCRIPTION:
• Heavy duty, ex Cat Rental Power, sound attenuated, enclosed diesel driven compressor
• Heavy duty Caterpillar diesel engine
• Sullair oil flooded rotary screw compressor
• Mounted on a four wheel trailer for maximum mobility
• Complete with integrated daily service fuel tank
• Dry air after cooler fitted
• Heavy duty lead acid start batteries fitted inside the canopy
• Rated output 750 cfm at 80-175 psi (354lps at 5.5-12 bar)
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)

 

Products advertised as 'Used' may have experienced moderate to heavy usage. All used equipment is tested prior to release, however, may not have been tested in line with manufacturer specification. Some items/components may show signs of wear and tear as is common with used equipment. In some instances, accessories may vary from original (for example, software, drawings, or manuals may be missing or differ from the current configuration).

Please refer to Hazard Statement as equipment may not be compliant with relevant Australian Standard.

Inspection of used equipment is highly recommended prior to purchase. Photos and descriptions should be used as a guide only.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.