Caterpillar 432E

Caterpillar 432E

Preço
39 133 USD
Ano
2009
Horas de utilização
4610 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 432E
Grupo de produtosretroescavadeiras
Número de sérieBXE04566
N°. de ref. de armazém100029203
Número de catálogoCU4499513
Ano de fabrico2009
Horas de utilização4610 h
PaísAustrália
Localização da máquinaToowoomba, QL
Preço
Preço sem IVA$ 39 133
IVA (10%)$ 3 913
Preço com IVA$ 43 047
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ILUMINAÇÃOLIGHTING
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
UNIDADE DE ACIONAMENTO DE TODAS AS RODASALL WHEEL DRIVE
BRAÇO, EXTENDIDOSTICK, EXTENDED
REAR AUXILIARY HYDRAULICSREAR AUXILIARY HYDRAULICS
Outras informaçőesREAR COUPLER
4IN1 BUCKET WITH ROLL OVER FORKS
600MM GP BUCKET
MUD BUCKET
STABILIZER PADS, STREET
UHF RADIO FITTED
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HASTINGS DEERING (AUSTRALIA)Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
HASTINGS DEERING USED EQUIPMENT
Austrália
Telefone:+61 1300420189
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone