Pesquisa rápida

Caterpillar 430F2 IT4E

Caterpillar 430F2 IT4E

Preço
104 000 $
Ano
2017
Horas de utilização
3 343 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar 430F2 IT4E
Grupo de produtosretroescavadeiras
Número de sérieHWG00425
N°. de ref. de armazém509055
Número de catálogo10047465
Ano de fabrico2017
Horas de utilização3 343 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAurora, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA104 000 USD
IVASem IVA
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőesAS IS / AS RECEIVED
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
PT, 4WD, AUTOSHIFT
AIR CONDITIONER, T4
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
TIRES, 4WD, TRACTION, FIRESTNE
CLEAN EMISSIONS MODULE TIER 4FIN
HYDRAULICS, MP, 6
STICK, EXT 16FT
ENGINE, 86KW, C4.4
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
DIFFERENTIAL LOCK, JOYSTICK
BUCKET-GP, 1.31 CYD, IT
430F2 BHL IT HRC
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
BATTERY 880CCA W/DISCONNECT
PILOTED JOYSTICK CONTROLS
PLATE GROUP - BOOM WEAR
2017 CATERPILLAR 430F2 IT BKHOE
430F2 BHL DCA2
ENGINE,C4.4,108HP, TIER 4
TRANSMISISON,AUTO SFT 4F-4R
SEAT, DELUXE, HTD AIR, CLOTH
CAB, DELUXE,ROPS-FOPS,HEAT,DEF,
LCD INSTRUMENT PANEL W/EMS
DOME LIGHT, FLOOR MAT, HEADLINER
REARVIEW MIRROR, 2-12V PWR PORTS
RADIO,READY, PWR STEERING,HYD
PATTERN CHANGER, SELF LEVELING
R-T-D, AES CONTROL, BOOM LOCK
TRAVEL ALARM, DISC BRAKES,
FENDERS,REAR, TOOLBOX, TIE DOWNS
3342/04/20/23
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT LOOSE
BUCKET,36",10.3FT ATTACHED
BUCKET-HD,18",4.2FT3 LOOSE
WHEEL,24",BL COMPACTION LOOSE
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1710
  • Sim
  • Bom
  • RegularRoof missing
  • Bom
  • Bom
  • BomHood decal faded and cracked
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomHood latch is a little tight
  • Bom
  • BomTypical wear and tear
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomLeft step bent
itens de segurança
501
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • RuimMissing
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1700
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomTurns on when door is opened, but not by touch
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
900
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • BomAt the minimum mark in the Reservoir
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
emissions
100
  • Não
  • 50%
  • Bom
sistema de arrefecimento
800
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
800
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
1300
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
900
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
200
  • Não
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1710
  • SimSmall leak in Backhoe control valve
  • Hydraulic fluid very low, needs filled.
  • Bom
  • RegularWet hydraulic line coming out of valve
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
100
  • Bom
lança e do braço
900
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSlight gap in swing cylinder pins
front bucket
510
  • SimSlight movement in couplers connection to bucket
  • Large hole in left back of bucket
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularCould probably get flipped, MP edge needs replaced
  • Bom
  • Bom
caçamba traseira
400
  • Sim
  • 36 inch, 24 inch, and 18 inch buckets
  • Also, 24 inch compaction wheel is bent
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
axles / final drives
1200
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • Galaxy 320/80-18 super industrial lug
  • Firestone 21L-24 all traction utility
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerda2987
Parte traseira esquerda1851
Parte frontal direita1751
Traseira direita1748
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Additional pictures
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7