Currently 18238 machines for sale
Pesquisa rápida
Receba um alerta por e-mail quando é adicionado equipamento novo que corresponde à sua pesquisa. - Seu endereço de email -Notificação Email
Filtro Atual
Grupo de produtos
retroescavadeiras
x
635 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenar por: 
CAT 420XE, 119 8502022
Florence, SC
812 h Certificado usado CAT Condiçõescaçamba - traseiracomando - 4 rodasabsorção de impactosrops - fechadobraço - estendido

Clique aqui para mais informações
CAT 416F2, 85 5062020
Eloy, AZ
1 328 h Certificado usado CAT Condiçõesar-condicionadocaçambaabsorção de impactosbraço - estendidotrocador de padrão

Clique aqui para mais informações
CAT 420XE AUTO, 138 0002022
Aberdeen, SD
1 008 h Certificado usado CAT Condições Contrato de Valor do Clienteabsorção de impactos

Clique aqui para mais informações
CAT 416 F 2, 62 8502018
Columbia, SC
1 210 h Certificado usado CAT Condiçõescontroles, joystickcomando - 4 rodasrops - abrirdireção - 2 rodasbraço - padrão

Clique aqui para mais informações
CAT 420F2IT, 77 8502018
Florence, SC
1 823 h Certificado usado CAT Condiçõescaçambacomando - 4 rodasgarfos - paleteabsorção de impactosrops - abrir

Clique aqui para mais informações
CAT 420XE, 119 8502022
Florence, SC
905 h Certificado usado CAT Condiçõescomando - 4 rodasabsorção de impactosrops - fechadodireção - 2 rodasbraço - estendido

Clique aqui para mais informações
CAT 440-074ECI, 188 7952023
Safford, AZ
129 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 416F2 2SO, 70 9832020
Mesa, AZ
1 418 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 420F2 4EO, 84 3942019
Safford, AZ
2 524 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 420-074EOP, 112 5652022
Eloy, AZ
795 h Certificado usado CATabsorção de impactosacoplador

Clique aqui para mais informações
CAT 420F2 4EO, 84 4242019
Eloy, AZ
3 379 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 420-074ECP, 114 8282021
Show Low, AZ
1 166 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 420F2 4EO, 87 4682019
Eloy, AZ
2 285 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 440-07 4EO, 162 8692022
Safford, AZ
267 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 420F2 4EC, 125 6702020
Tucson, AZ
624 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 416F2 2SO, 78 6822020
Phoenix, AZ
838 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 416F2 4EO, 76 6692019
Mesa, AZ
2 508 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 420XE4ECIP, 117 1212021
Prescott, AZ
2 633 h Certificado usado CATabsorção de impactosacopladoraquecedor

Clique aqui para mais informações
CAT 416F2 4EOP, 77 8812019
Imperial, CA
2 489 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 416F2 4EO, 89 6682020
Mesa, AZ
1 723 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
CAT 420F24EOIP, 88 9502020
Phoenix, AZ
3 238 h Certificado usado CAT

Clique aqui para mais informações
Show more results