Pesquisa rápida

CAT 426II

CAT 426II

Ano
1990
Horas de utilização
9 233 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Call Foley, KS
+316 943 4211
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 426II
Foley Equipment Company
Grupo de produtosretroescavadeiras
Número de série7BC04175
N°. de ref. de armazém23B119
Número de catálogo10089958
Ano de fabrico1990
Horas de utilização9 233 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCall Foley, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA28 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
CaçambaBucket
Outras informaçőes.
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS
FORKS THAT ATTACH TO BUCKET
FRONT PIN ON GENERAL PURPOSE
MACHINE IS SOLD AS IS WHERE IS
Online Owner's Manual
REAR 24" BACKHOE BUCKET
WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
770
  • RegularDoor bent some
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • RegularDoors are little bent but usable
  • RegularLightly bent usable
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularFaded
  • Bom
  • RegularLight damage usable. Bottom held up with wire
  • RegularBent some usable
itens de segurança
211
  • Sim
  • RuimNo alarm
  • Bom
  • BomHolds
  • RegularOut of date but is present and usable.
calibradores, estação do operador, console
932
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • RegularRight door strut needs replaced does not hold.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularFront windshield cracked and left rear side window cracked
  • Bom
  • RegularWorks - fan blade hitting something.
  • RuimDome light out
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RuimRear wiper not working
motor
510
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Ok
  • Ok
  • Bom
  • BomGreen
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularHard starting at 34 degrees. Ran well afterwards and restarted well after warm
sistema de arrefecimento
700
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
401
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruim3 work lights not working
transmissão
610
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularTransmission leaks
  • Bom
  • Bom
esterço
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
200
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1030
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularLeft boom cylinder both lines are damaged and need rearranged to prevent pinching
  • Bom
  • Bom
  • RegularRight leaks
  • Bom
  • Bom
  • Regularstick cylinder leaks
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Simhas set of pallet forks that mount on front bucket
lança e do braço
232
  • Has been welded at cylinder mount left side and right side cylinder mount is cracked
  • RegularHas about 1/8 to 3/16” play in pins usable
  • RuimPads are damaged/ thin really worn
  • Bom
  • RegularLower pins have 1/8”-3/16” play usable
  • RuimNo pin
  • Bom
  • RegularAll there didn’t use it for fear of pinching hydraulic line
front bucket
520
  • 88” smooth
  • RegularWelded up but usable
  • Bom
  • Bom
  • BomUsable
  • Bom
  • Regular1/8-3/16” of play
  • Bom
caçamba traseira
600
  • 24” tooth
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
axles / final drives
1000
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • 12.5/80-18
  • 19.5l-24
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaHarvest King3295NãoNãoNão
Parte traseira esquerdaHercules3295NãoNãoNão
Parte frontal direitaHarvest King3295NãoNãoNão
Traseira direitaHercules2890NãoNãoNão
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7