Pesquisa rápida

Caterpillar 420

Caterpillar 420

Preço
154 350 $
Ano
2021
Horas de utilização
385 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar 420
Grupo de produtosretroescavadeiras
Número de sérieH8T01348
N°. de ref. de armazémUC0002371
Número de catálogo10028826
Ano de fabrico2021
Horas de utilização385 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFRESNO, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA154 350 USD
IVASem IVA
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőesGUARD, STABILIZER
BUCKET-MP, 1.3 CYD
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
STICK, EXTENDABLE, 14FT
SEAT, DELUXE FABRIC
TIRES, 4WD BIAS, GOODYEAR
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
DISPLAY, STANDARD
LOADER BUCKET PINS
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
AIR CONDITIONER, T4F
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
420 07A BACKHOE LOADER CFG2
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
STANDARD RADIO (12V)
ENGINE
CUTTING EDGE, TWO PIECE
CAB, DELUXE
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
BATTERY, HEAVY DUTY
PLATE GROUP - BOOM WEAR
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7