Pesquisa rápida

Caterpillar 420F2IT

Caterpillar 420F2IT

Ano
2019
Horas de utilização
3 074 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Waco, TX
+1 877 228 3519
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar 420F2IT
Grupo de produtosretroescavadeiras
Número de sérieHWD04106
N°. de ref. de armazémUS-1283285
Número de catálogo10027964
Ano de fabrico2019
Horas de utilização3 074 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWaco, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA92 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AIR SUSPENSION SEATAIR SUSPENSION SEAT
COUNTER WEIGHTCOUNTER WEIGHT
REAR COUPLERREAR COUPLER
TIER 4 FINALTIER 4 FINAL
FRONT AUXILIARY HYDRAULICSFRONT AUXILIARY HYDRAULICS
FRONT COUPLERFRONT COUPLER
RÁDIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINAÇÃOLIGHTING
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
COBERTURA DO MOTORENGINE ENCLOSURES
ETIQUETA DA EPAEPA LABEL
PLACA CECE PLATE
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
CAÇAMBA, GPBUCKET, GP
TRAÇÃO DE QUATRO RODAS4-WHEEL DRIVE
BRAÇO, EXTENDIDOSTICK, EXTENDED
CAÇAMBA, PARTE TRASEIRABUCKET, REAR
CONTROLES, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
CONTROLES, ALAVANCACONTROLS, LEVER
HIDRÁULICA AUXILIAR TRASEIRAREAR AUXILIARY HYDRAULICS
GARFOSFORKS
PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADOINTEGRATED TOOLCARRIER
Outras informaçőesCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Ofertas especiais Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Contrato de Valor do Cliente A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1410
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularDamaged Grill dented in at bottom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
500
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1700
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
emissions
200
  • Não
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
800
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
1300
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
1000
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
200
  • Não
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
100
  • Não
  • SimLock bent.
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
lança e do braço
900
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
front bucket
900
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba traseira
600
  • Sim
  • Cat
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
axles / final drives
1100
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • 12.5/80-18
  • 19.5l-24
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaGoodyear8/32nds25NãoNãoNão
Parte traseira esquerdaGood year22/32nds64NãoNãoNão
Parte frontal direitaGood year6/32nds19NãoNãoNão
Traseira direitaGood year24/32nds70NãoNãoNão
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7