Caterpillar 420F ITETH

Caterpillar 420F ITETH

Preço
79 900 USD
Ano
2013
Horas de utilização
1311 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 420F ITETH
Grupo de produtosretroescavadeiras
Número de sérieJWJ01562
N°. de ref. de armazémLKE02160
Número de catálogoCU4525452
Ano de fabrico2013
Horas de utilização1311 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, UT
Preço
Preço sem IVA$ 79 900
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesPRICED 9.17.19 MJR
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
*PT, 4WD, AUTOSHIFT
*420F BHL IT TIER 4I HRC
*COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
*HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
LANE 1 ORDER
GUARD, STABILIZER
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
PACK, DOMESTIC TRUCK
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
INSTRUCTIONS, ANSI
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
*ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
*STORAGE, GP-BOX
GUARD, FUEL TANK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
*CAB, DELUXE, AC
*COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
*STICK, EXTENDABLE, 14FT
*RIDE CONTROL
BEACON, MAGNETIC MOUNT
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WHEELER MACHINERY CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Dealer
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone