Caterpillar 415F2 HRC

Caterpillar 415F2 HRC

Preço
62 909 USD
Ano
2019
Horas de utilização
851 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 415F2 HRC
Grupo de produtosretroescavadeiras
Número de sérieHWA00748
N°. de ref. de armazémCE010807
Número de catálogoCU4648001
Ano de fabrico2019
Horas de utilização851 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaHenderson, NV
Preço
Preço sem IVA62 909 USD
IVA USD
Preço com IVA USD
Detalhes
Outras informaçőesBUCKET-GP, 1.3 YD3, PO
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
BATTERY, HEAVY DUTY
2018
OTHER CHARGES
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
ENGINE, 55KW, C3.4B DITA, T4F
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
CANOPY, BASE
GUARD, STABILIZER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
PACK, DOMESTIC TRUCK
CUTTING EDGE, TWO PIECE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
INSTRUCTIONS, ANSI
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
CAT
WORKLIGHTS (4) HALOGEN LAMPS
T4F
PT, 4WD, STD SHIFT, PILOT
SEAT, VINYL
LANE 2 ORDER
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
STICK, EXTENDABLE, 14FT, PILOT
HYDRAULICS GP, 6FCN/8BNK, PT
JFPXL03.4CDC
3.4
C3.4B
74
TG8N74
CNW10012
Features
Outras informaçőesBUCKET-GP, 1.3 YD3, PO
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
BATTERY, HEAVY DUTY
2018
OTHER CHARGES
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
ENGINE, 55KW, C3.4B DITA, T4F
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
CANOPY, BASE
GUARD, STABILIZER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
PACK, DOMESTIC TRUCK
CUTTING EDGE, TWO PIECE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
INSTRUCTIONS, ANSI
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
CAT
WORKLIGHTS (4) HALOGEN LAMPS
T4F
PT, 4WD, STD SHIFT, PILOT
SEAT, VINYL
LANE 2 ORDER
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
STICK, EXTENDABLE, 14FT, PILOT
HYDRAULICS GP, 6FCN/8BNK, PT
JFPXL03.4CDC
3.4
C3.4B
74
TG8N74
CNW10012
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CASHMAN EQUIPMENT CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Vicente Saucedo
Telefone:+1 702 633 6991 x4991
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone