Pesquisa rápida

CAT 420

CAT 420

Ano
2022
Horas de utilização
406 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WYOMING MACHINERY
Cheyenne, WY
+1 307 472 1000
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 420
WYOMING MACHINERY
Grupo de produtosretroescavadeiras
Número de sérieH8T02594
N°. de ref. de armazémH8T2594
Número de catálogo10070029
Ano de fabrico2022
Horas de utilização406 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCheyenne, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA138 750 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőesAIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.31 YD3, IT
BUCKET-HD, 18", 4.2 FT3
CAB, DELUXE
CARRIAGE, PAL CL3, 61", IT
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
COUPLING,QD,THREADED WITH CAPS
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
DISPLAY, TOUCH SCREEN
ENGINE, 82KW, C3.6 DITA, T4F
FORK TINE, 2" X 5" X 54"
HYD, MP, 6FCN/8BNK, ST, QC
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS AUTOSHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7