Pesquisa rápida

CAT 420 4AEM

CAT 420 4AEM

Ano
2023
Horas de utilização
406 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 420 4AEM
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
Grupo de produtosretroescavadeiras
Número de sérieH8T03366
N°. de ref. de armazémH8T3366
Número de catálogo10130598
Ano de fabrico2023
Horas de utilização406 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaRussellville, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA115 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Absorção de ImpactosRide Control
Outras informaçőes420 LANE 3 ZCON
AIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
BATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-MP, 1.3 YD3, PO
CAB, DELUXE
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
DISPLAY, STANDARD
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LOADER BUCKET PINS
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1200
  • Nice looking machine with some light scratching in a few areas
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
100
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Good
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1300
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Good
  • BomBlowing 53 degrees on a 90 degree day
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
700
  • Não
  • Não
  • SimPM2 performed 05/2024
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Starts and runs good.
  • BomFilters replaced during PM2 05/2024
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
300
  • Não
  • Functioning as should during final inspection
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
400
  • Sim
  • Sim
  • Good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
500
  • Não
  • Functioning as should during final inspection
  • Manual
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
400
  • Good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
200
  • Não
  • Good
  • BomHolding on a steep incline
  • Bom
hidráulica
1200
  • Não
  • Good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança e do braço
500
  • Good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
410
  • Good
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba traseira
300
  • 24”
  • Good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
500
  • Não
  • Good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
100
  • Bom
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaGoodyear 12.5/80-181650NãoNãoNão
Parte traseira esquerdaGoodyear 19.5L-241650NãoNãoNão
Parte frontal direitaGoodyear 12.5/80-181549NãoNãoNão
Traseira direitaGoodyear 19.5L-241650NãoNãoNão
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7