X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
retroescavadeiras
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

retroescavadeiras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 784 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1765 - 1776 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 416F2STLRC, s/ consultaretroescavadeiras
Merida, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 10 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2ST, 84 000 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 1500 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2STLRC, 82 000 USDretroescavadeiras
Hermosillo, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 1337 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

caçamba, parte traseirabraço, padrãotração de quatro rodascontroles, alavancaengine enclosures
Caterpillar 428, s/ consultaretroescavadeiras
Tortolì, IT
Ano: 2001, Horas de utilização: 3140 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 416F2STLRC, s/ consultaretroescavadeiras
Cancun, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 420 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416EST, 54 000 USDretroescavadeiras
Piedras Negras, MX
Ano: 2015, Horas de utilização: 3092 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 420FST, 70 560 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2013, Horas de utilização: 2601 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2STLRC, 83 200 USDretroescavadeiras
Veracruz, MX
Ano: 2016, Horas de utilização: 1340 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Reynosa, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 534 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2ST, 97 650 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2017, Horas de utilização: 612 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Juarez, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 430 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 420F2STLRC, 98 000 USDretroescavadeiras
Hermosillo, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 817 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, extendidocaçamba, parte traseiratração de quatro rodascontroles, joystickengine enclosures
 
Comparar anúncios