X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
retroescavadeiras
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

retroescavadeiras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 787 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1753 - 1764 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 416F2ST, 73 500 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 3939 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416EST, 39 000 USDretroescavadeiras
Mexico, MX
Ano: 2013, Horas de utilização: 5963 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 424D, 61 133 USDretroescavadeiras
Bangkok, TH
Ano: 2005, Horas de utilização: 4217 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
Caterpillar 420F2STLRC, 105 000 USDretroescavadeiras
Tijuana, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 711 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsbraço, extendidotração de quatro rodascontroles, joystickengine enclosures
Caterpillar 416F2STLRC, 95 000 USDretroescavadeiras
Mazatlan, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 700 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, extendidocaçamba, parte traseiratração de quatro rodascontroles, alavancaengine enclosures
Caterpillar 416F2ST, 72 450 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 2047 h
RIMCO INC.
Caterpillar 415F2ST, 96 600 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2017, Horas de utilização: 941 h
RIMCO INC.
Caterpillar 420FST, 68 250 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2013, Horas de utilização: 2107 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Juarez, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 215 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Cancun, FM
Ano: 2018, Horas de utilização: 810 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, s/ consultaretroescavadeiras
Reynosa, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 6 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 85 800 USDretroescavadeiras
Piedras Negras, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 750 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
 
Comparar anúncios