X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
retroescavadeiras
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

retroescavadeiras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 754 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1741 - 1752 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 420FST, 70 560 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2013, Horas de utilização: 2601 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2STLRC, 83 200 USDretroescavadeiras
Veracruz, MX
Ano: 2016, Horas de utilização: 1340 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Reynosa, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 534 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2ST, 97 650 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2017, Horas de utilização: 612 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Juarez, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 430 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 420F2STLRC, 98 000 USDretroescavadeiras
Hermosillo, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 817 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, extendidocaçamba, parte traseiratração de quatro rodascontroles, joystickengine enclosures
Caterpillar 420 F, 85 000 USDretroescavadeiras
Quito, EC
Ano: 2014, Horas de utilização: 2456 h
IIASA - IMPORTADORA INDUSTR. AGRICOLA SA

braço, extendidolink para o produtocaçamba, parte traseiratração de quatro rodascontroles, alavanca, Especificações Condições
Caterpillar 416FST, 23 984 USDretroescavadeiras
Bintulu, MY
Ano: 2013, Horas de utilização: 10445 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
CASE 580SR, 32 110 USDretroescavadeiras
Sevilla, ES
Ano: 2008, Horas de utilização: 8110 h
FINANZAUTO S.A.
Caterpillar 416FST, 26 409 USDretroescavadeiras
Puchong, MY
Ano: 2014, Horas de utilização: 10270 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
Caterpillar 428C, s/ consultaretroescavadeiras
Checy, 45, FR
Ano: 1996, Horas de utilização: 7605 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Caterpillar 428E, 33 569 USDretroescavadeiras
Kraków, PL
Ano: 2008, Horas de utilização: 13715 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.
, Especificações Condições
 
Comparar anúncios