X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
retroescavadeiras
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

retroescavadeiras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 754 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1681 - 1692 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 416EST, 45 000 USDretroescavadeiras
Mexico, MX
Ano: 2014, Horas de utilização: 6179 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 420FST, 68 250 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2013, Horas de utilização: 1402 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 101 850 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2018, Horas de utilização: 150 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2STLRC, 74 000 USDretroescavadeiras
Mazatlan, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 1416 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, extendidocaçamba, parte traseiracontroles, alavancaengine enclosuresunidade de acionamento de duas rodas
JCB 3CX, 74 569 USDretroescavadeiras
Poznań, PL
Ano: 2018, Horas de utilização: 10 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.
, Especificações Condições
Caterpillar 416F2STLRC, 80 000 USDretroescavadeiras
Mexicali, MX
Ano: 2015, Horas de utilização: 2185 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, extendidooropstração de quatro rodas
Caterpillar 416EST, 52 000 USDretroescavadeiras
Casas Grande, MX
Ano: 2014, Horas de utilização: 3390 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, s/ consultaretroescavadeiras
Puebla, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 10 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, s/ consultaretroescavadeiras
Cancun, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 100 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416EST, 54 000 USDretroescavadeiras
Parral, MX
Ano: 2015, Horas de utilização: 4500 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2ST, 87 150 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 1282 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 90 300 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 1449 h
RIMCO INC.
 
Comparar anúncios