X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
retroescavadeiras
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

retroescavadeiras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 670 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1621 - 1632 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Reynosa, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 987 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 85 800 USDretroescavadeiras
Juarez, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 905 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2ST, 101 850 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2018, Horas de utilização: 192 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 93 450 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 745 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2STLRC, s/ consultaretroescavadeiras
Cancun, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 300 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 92 000 USDretroescavadeiras
Hermosillo, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 930 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, extendidocaçamba, parte traseiratração de quatro rodascontroles, alavancaengine enclosures
Caterpillar 416F2ST, 97 650 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2017, Horas de utilização: 618 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416EST, 55 500 USDretroescavadeiras
Monterrey, MX
Ano: 2014, Horas de utilização: 2801 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 420F2STLRC, 85 000 USDretroescavadeiras
Hermosillo, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 1211 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, extendidocaçamba, parte traseiracontroles, joystickengine enclosuresunidade de acionamento de duas rodas
Caterpillar 416F2STLRC, 74 000 USDretroescavadeiras
Mexicali, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 1404 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, extendidooropsunidade de acionamento de duas rodas
Caterpillar 416F2ST, 73 500 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 3939 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416EST, 39 000 USDretroescavadeiras
Mexico, MX
Ano: 2013, Horas de utilização: 5963 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
 
Comparar anúncios