X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
retroescavadeiras
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

retroescavadeiras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 682 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1585 - 1596 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 416F2STLRC, 83 200 USDretroescavadeiras
Puebla, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 1800 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Mexico, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 572 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 72 000 USDretroescavadeiras
Mazatlan, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 1610 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, extendidocaçamba, parte traseiracontroles, alavancaengine enclosuresunidade de acionamento de duas rodas
Caterpillar 416EST, 49 000 USDretroescavadeiras
Durango, MX
Ano: 2013, Horas de utilização: 4549 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Coatzacoalcos, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 347 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2ST, 101 850 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2018, Horas de utilização: 448 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2STLRC, 94 000 USDretroescavadeiras
Laguna, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 202 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 420F2STLRC, 123 500 USDretroescavadeiras
Culiacan, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 300 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsbraço, extendidotração de quatro rodascontroles, joystickengine enclosures
Caterpillar 416F2STLRC, 72 600 USDretroescavadeiras
Coatzacoalcos, MX
Ano: 2016, Horas de utilização: 2034 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 85 800 USDretroescavadeiras
Villahermosa, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 400 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 424D, 59 809 USDretroescavadeiras
Bangkok, TH
Ano: 2004, Horas de utilização: 9131 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
Caterpillar 416EST, 57 850 USDretroescavadeiras
Puebla, MX
Ano: 2014, Horas de utilização: 3931 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
 
Comparar anúncios