X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
retroescavadeiras
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

retroescavadeiras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 670 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1525 - 1536 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 416F2STLRC, 83 200 USDretroescavadeiras
Monterrey, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 1120 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 420F2STLRC, 82 000 USDretroescavadeiras
Tijuana, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 784 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

caçamba, parte traseirabraço, padrãocontroles, joystickengine enclosuresunidade de acionamento de duas rodas
Caterpillar 416F2STLRC, 110 900 USDretroescavadeiras
Hermosillo, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 300 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsbraço, extendidotração de quatro rodascontroles, alavancaengine enclosures
Caterpillar 416F2STLRC, 79 500 USDretroescavadeiras
Cancun, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 850 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416EST, 42 000 USDretroescavadeiras
Campeche, MX
Ano: 2013, Horas de utilização: 3909 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 83 200 USDretroescavadeiras
Ciudad Victoria, MX
Ano: 2016, Horas de utilização: 1500 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2ST, 101 850 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2018, Horas de utilização: 89 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2STLRC, 90 400 USDretroescavadeiras
Villahermosa, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 370 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 88 000 USDretroescavadeiras
Los Cabos, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 500 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, padrãotração de quatro rodascontroles, alavancaengine enclosuresrear auxiliary hydraulics
Caterpillar 416F2STLRC, 70 000 USDretroescavadeiras
Hermosillo, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 1801 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

braço, extendidooropsunidade de acionamento de duas rodas
Caterpillar 416F2ST, 101 850 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2018, Horas de utilização: 87 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 72 450 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 944 h
RIMCO INC.
 
Comparar anúncios