X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
retroescavadeiras
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

retroescavadeiras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 744 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1513 - 1524 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 430D, 25 170 USDretroescavadeiras
London, ON, CA
Ano: 2004, Horas de utilização: 6697 h
TOROMONT CAT

eropsbraço, extendidocaçamba, gpcaçamba, parte traseiratração de quatro rodas, Especificações
Caterpillar 432F2, 53 000 USDretroescavadeiras, IL
Ano: 2015, Horas de utilização: 5792 h
TRACTORS AND EQUIPMENT (I.T.E.) LTD.

eropsunidade de acionamento de todas as rodasbraço, extendidocontroles, joystickengine enclosures, Especificações
New Holland 590ST, 55 708 USDretroescavadeiras
Clayton, VI, AU
Ano: 2015, Horas de utilização: 1798 h
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.
Caterpillar 422F2STLRC, 40 000 USDretroescavadeiras
Dammam, SA
Ano: 2016, Horas de utilização: 3564 h
ZAHID TRACTOR & HEAVY MACHINERY COMPANY

ar-condicionadolink para o produtocaçamba, gpcaçamba, mptração de quatro rodas, Condições
Caterpillar 420F2STLRC, 97 600 USDretroescavadeiras
Acheson Supercentre, AB, CA
Ano: 2016, Horas de utilização: 866 h
FINNING CANADA
Caterpillar 432 D POWERSHIFT, s/ consultaretroescavadeiras, IQ
Ano: 2004, Horas de utilização: 6000 h
IRATRAC
, Especificações
Caterpillar 430FST, 107 000 USDretroescavadeiras
Cd. Obregon, MX
Ano: 2014, Horas de utilização: 2759 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsbraço, extendidotração de quatro rodascontroles, joystickengine enclosures, Especificações
Caterpillar 424D, 74 675 USDretroescavadeiras
Bangkok, TH
Ano: 2005, Horas de utilização: 732 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.

ar-condicionadotração de quatro rodas
Caterpillar 420EST, 45 907 USDretroescavadeiras
Pointe- Claire, QC, CA
Ano: 2011, Horas de utilização: 6055 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
John Deere 310SJ, 33 435 USDretroescavadeiras
Québec, QC, CA
Ano: 2010, Horas de utilização: 6592 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)

eropshidráulicos auxiliarescontroles, alavancaengine enclosuresrear auxiliary hydraulics, Especificações Condições
Caterpillar 420F2STLRC, 70 000 USDretroescavadeiras
Mazatlan, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 1672 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

oropsbraço, padrãounidade de acionamento de duas rodas
Caterpillar 428E, 30 900 USDretroescavadeiras, IL
Ano: 2011, Horas de utilização: 9915 h
TRACTORS AND EQUIPMENT (I.T.E.) LTD.

eropsunidade de acionamento de todas as rodascontroles, alavancaengine enclosuresrear auxiliary hydraulics, Especificações
 
Comparar anúncios