X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
retroescavadeiras
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

retroescavadeiras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 673 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 1501 - 1512 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 416F2ST, 85 050 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 1422 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 90 300 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 8524 h
RIMCO INC.
Caterpillar 420F2STLRC, 80 000 USDretroescavadeiras
Hermosillo, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 1800 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

caçamba, parte traseirabraço, padrãotração de quatro rodascontroles, joystickengine enclosures
Caterpillar 416F2ST, 93 450 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 1372 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 93 450 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 745 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 97 650 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2017, Horas de utilização: 1402 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 101 850 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2018, Horas de utilização: 426 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 101 850 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2018, Horas de utilização: 200 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 101 850 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2018, Horas de utilização: 89 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416FST, 61 950 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2013, Horas de utilização: 6722 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 73 500 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 1559 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 85 050 USDretroescavadeiras
San Juan, PR
Ano: 2015, Horas de utilização: 1339 h
RIMCO INC.
 
Comparar anúncios
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources