Caterpillar 631G

Caterpillar 631G

Preço
381 500 USD
Ano
2006
Horas de utilização
8438 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 631G
Grupo de produtosRaspadores
Número de sérieDFA00229
N°. de ref. de armazém477382
Número de catálogoCU4599391
Ano de fabrico2006
Horas de utilização8438 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAurora, CO
Preço
Preço sem IVA$ 381 500
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes8434 GD 7/10/20
SEAT,AIR-SUSPENSION,CLOTH ADJ.
TC,TD, RETARDER
TIRES, 37.25R35 MX XTS** E3 @60%
TOW PINS, FRONT AND REAR
TRANSMISSION & DRIVE LINE PWRSFT
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
2006 CATERPILLAR 631G SCRAPER
24 VOLT / 75 AMP & 35 AMP SYSTEM
4= HEAVY DUTY BATTERIES
AIR DRYER / CUSHION HITCH
AM/FM/CD RADIO /CB RADIO,TWO-WAY
AS IS / AS RECEIVED
BOWL VOLUME: 34 CYD
EJECTOR OVERFLOW GUARD
ENGINE GUARD BY DEALER
ENGINE SPEED LOCK, JOYSTICK
ENGINE,C18 ACERT,500HP, TIER 3
ETHER AID / ELECTRONIC CONTROLS
FUEL SYSTEM,FAST FILL
GUARD, POWERTRAIN
LIGHTING,INTERIOR-CAB
LIGHTS, SIDE VISION
PRODUCT LINK READY
REARVIEW MIRRORS / THROTTLE LOCK
RETARDER, HYDRAULIC
SEAT BELT, RETRACTABLE
Features
Outras informaçőes8434 GD 7/10/20
SEAT,AIR-SUSPENSION,CLOTH ADJ.
TC,TD, RETARDER
TIRES, 37.25R35 MX XTS** E3 @60%
TOW PINS, FRONT AND REAR
TRANSMISSION & DRIVE LINE PWRSFT
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
2006 CATERPILLAR 631G SCRAPER
24 VOLT / 75 AMP & 35 AMP SYSTEM
4= HEAVY DUTY BATTERIES
AIR DRYER / CUSHION HITCH
AM/FM/CD RADIO /CB RADIO,TWO-WAY
AS IS / AS RECEIVED
BOWL VOLUME: 34 CYD
EJECTOR OVERFLOW GUARD
ENGINE GUARD BY DEALER
ENGINE SPEED LOCK, JOYSTICK
ENGINE,C18 ACERT,500HP, TIER 3
ETHER AID / ELECTRONIC CONTROLS
FUEL SYSTEM,FAST FILL
GUARD, POWERTRAIN
LIGHTING,INTERIOR-CAB
LIGHTS, SIDE VISION
PRODUCT LINK READY
REARVIEW MIRRORS / THROTTLE LOCK
RETARDER, HYDRAULIC
SEAT BELT, RETRACTABLE
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • comandos finais
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • sistema de arrefecimento frontal
  • sistema elétrico, de partida e de carga frontal
  • motor dianteiro
  • transmissão de frente
  • raspador
  • engate do raspador/eixo de suspensão
  • pneus
aparência geral
  • Não
  • Bom
  • BomClosed cab
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularOriginal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomOctober 18
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Não
  • All gears
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine is in good operating condition , A/C needs charged
sistema de arrefecimento frontal
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • BomBelt driven
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema elétrico, de partida e de carga frontal
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor dianteiro
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Orange
  • 8436
  • Normal
  • Normal
  • RegularDirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão de frente
  • Não
  • SimAutomatic
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
raspador
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
engate do raspador/eixo de suspensão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • Não
  • 37.25-35
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Left FrontYokohama5065NãoNãoNão
Left RearYokohama4050NãoNãoNão
Right FrontYokohama5899NãoNãoNão
Right RearYokohama4875NãoNãoNão
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment
Telefone:+1 303 900 5875
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone