Pesquisa rápida

E.D. ETNYRE DIST 3500

Equipamentos Para Construção e Mineração E.D. ETNYRE DIST 3500

Ano
2023
Horas de utilização
1 348 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1673
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
Marca E.D. ETNYRE DIST 3500
Grupo de produtosPulverizadores de betume
Número de série1NPCLJ0X2PD893839
N°. de ref. de armazémNA002378
Número de catálogo10064373
Ano de fabrico2023
Horas de utilização1 348 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA425 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes1' W/ELECTRIC AIR ON/OFF
12' BAR 1' ON/OFF CONTROL
2 FLUES 2 BURNERS WITH DIGITAL
2 MOUNTED AT TOP OF LADDER
2" DIAL
3500 GALLONS
4-WAY ASHPALT VALVE AND SUCKBACK
ALARM ELECTRONIC
ALL STEEL PARTS BLACK
ASSEMBLY WITH 25' RUBBER HOSE
BI FOLD 2/2/8/2/2
BOX W HINGED COVER & DRAIN
CONNECTORS LOOSE IN TOOLBOX
CONTROL AT FRONT AND REAR
DRIVE PTO OFF TRANSMISSION
FITTINGS TO CONNECT CUST LOAD
FOR POWER WITH SPRING REWIND
FOR SEVER APPLICATIONS
FROM TRUCK COOLING SYSTEM
FRONT AND REAR, 50 GALLON INCREM
INSTRUMENTATION TOUCH SCREEN
INSULATION 2" .040" ALUMINUM
LOCATED IN REAR HEAD
MEETS DOT 49CFR173.247
MODEL 567 AUTOMATIC TRANSMISSION
MOUNTED IN CAB
MOUNTED ON TOP OF TANK AT FRONT
PART #3351008&3352204 IN TOOLBOX
POWER SHIFT, LIFT AND WING FOLD
PRICED NEW
RUBBER FILL HOSE 2 3" MALE THRE
SIDE OPENING WITH FLUSH TYPE
SUCTION IN ADDITION TO REAR
SYSTEM 400GPM PUMP
SYSTEM INCLUDES FUEL OIL TANK
SYSTEM LED SEALED
WALKWAY TO MANHOLE
WITH 1' CONTROLS
WITH AIR AND ELECT CONNECTIONS
WITH INTERNAL OVERFLOW NON REL
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7