Pesquisa rápida

Caterpillar CS56B

Caterpillar CS56B

Ano
2016
Horas de utilização
1 750 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar CS56B
Grupo de produtosPulverizadores de betume
Número de sérieS5600278
N°. de ref. de armazémUC0002450
Número de catálogo10071092
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1 750 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFRESNO, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA145 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesOnline Owner's Manual
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
400
  • GOOD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomJUNE 2023.
calibradores, estação do operador, console
200
  • Sim
  • GOOD
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • SimEPA 2015 RED TAG # FL4D97
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • RED
  • 91%
  • 100%
  • GOOD
  • OK
  • CLEAR
  • BomNEW
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
700
  • GOOD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
400
  • GOOD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
100
  • BomFWD & BACK OK
esterço
300
  • GOOD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
700
  • GOOD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tambor
600
  • GOOD.
  • BomNEW SCRAPER
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • 23.1-26
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Parte traseira esquerda14100NãoNãoNão
Traseira direita32100NãoNãoNão
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7