Pesquisa rápida

Caterpillar CS56B

Caterpillar CS56B

Ano
2016
Horas de utilização
2 116 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar CS56B
Grupo de produtosCilindros Compactadores monocilíndricos
Número de sérieS5600190
N°. de ref. de armazémUC0002452
Número de catálogo10071090
Ano de fabrico2016
Horas de utilização2 116 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFRESNO, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA140 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
INSTRUCTIONS, ANSIINSTRUCTIONS, ANSI
NO BLADENO BLADE
PLATFORM, ROPS/FOPSPLATFORM, ROPS/FOPS
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
SCRAPER, STEEL, FRONTSCRAPER, STEEL, FRONT
SEAT BELT, 3"SEAT BELT, 3"
SEAT, VINYLSEAT, VINYL
SENSOR, DRIVE POWERSENSOR, DRIVE POWER
FREQUENCY, VARIABLEFREQUENCY, VARIABLE
Protetor, TransmissãoGuard, Transmission
PACK, DOMESTIC TRUCKPACK, DOMESTIC TRUCK
INSTALLATION, ROPS/FOPSINSTALLATION, ROPS/FOPS
OIL, HYD, STANDARDOIL, HYD, STANDARD
ENGINE, CAT C4.4ENGINE, CAT C4.4
LANE 3 ORDERLANE 3 ORDER
MIRRORS, REARVIEW, EXTERNALMIRRORS, REARVIEW, EXTERNAL
FUEL SYSTEM, DOORFUEL SYSTEM, DOOR
Outras informaçőesOnline Owner's Manual
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
400
  • OK
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom06/2023
calibradores, estação do operador, console
200
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • SimEPA 2015 MACHINE TIER 4 FINAL. RED TAG # FC4L37
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • RED
  • 100%
  • 100%
  • GOOD
  • OK
  • OK CLEAR
  • BomNEW
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
700
  • GOOD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
400
  • GOOD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
100
  • BomALL SPEEDS OK FWD & BACK
esterço
300
  • GOOD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
700
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tambor
600
  • GOOD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • 53%
  • 23.1-26 FIRESTONE
  • Sim
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Left RearFIRESTONE1753NãoNãoNão
Right RearFIRESTONE1753NãoNãoNão
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7