Pesquisa rápida

Weiler P265

Weiler P265

Ano
2019
Horas de utilização
2 261 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaWeiler P265
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
Grupo de produtosPavimentadoras de asfalto
Número de sérieCK0001092
N°. de ref. de armazémCK0001092C
Número de catálogo10135097
Ano de fabrico2019
Horas de utilização2 261 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaRussellville, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA125 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Iluminação, Pavimentação NoturnaLighting, Night Paving
Brocas, Ajustáveis VerticalmenteAugers, Vertically Adjustable
Em Conformidade com o Tier 1Tier 1 Compliant
Tipo de Mesa, FixoScreed Type, Fixed
Product LinkProduct Link
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Extensões da Mesa – Controle de Altura - PotênciaScreed Extensions - Height Control - Power
Extensões da Mesa – Controle de Inclinação - PotênciaScreed Extensions - Slope Control - Power
Sistema de Aquecimento da Mesa - ElétricoScreed Heating System - Electrical
Controles de Espessura, ManuaisThickness Controls, Manual
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
800
  • Machine in good condition at time of inspection. This is a CONSIGNMENT MACHINE
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
300
  • Safety items in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
500
  • Operators station at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
600
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Engine in good running condition at time of inspection.
  • No smoke
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Cooling system in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
400
  • Electrical system in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pavimentador/camada de nivelamento/transportador
1200
  • Paver in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
400
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Notas - MATERIAL RODANTEUndercarriage in good condition at time of inspection. But track pads are worn.
Front BogiesBom
RollersBom
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
comandos finais
100
  • Final drives are in good condition at time of inspection.
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine in good condition at time of inspection. Machine is on CONSIGNMENT
  • Track pads worn, paint is faded.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7