Pesquisa rápida

Weiler E2850

Weiler E2850

Ano
2017
Horas de utilização
5 385 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

YANCEY BROS. CO.
Mcdonough, GA
+1 6786899569
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaWeiler E2850
Yancey CAT
Grupo de produtosPavimentadoras de asfalto
Número de sérieE2850-1169
N°. de ref. de armazémUT14956
Número de catálogo10039385
Ano de fabrico2017
Horas de utilização5 385 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMcdonough, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA199 800 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL DE ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Etiqueta EPAEPA LABEL
ROLETES DE IMPULSOPUSH ROLLER
TANQUE DE COMBUSTÍVEL AUXILIARAUX FUEL TANK
Outras informaçőesAUX FUEL TANK
EPA LABEL
LIGHTING
PUSH ROLLER
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
610
  • Não
  • See photos
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
701
  • See photos
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom5389 hrs
  • Bom
  • RuimNeed replacing
  • Bom
motor
700
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Looks weak
  • See photos
  • Normal
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • See photos
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • See photos
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pavimentador/camada de nivelamento/transportador
1200
  • BomC-1 40% wear C-2 40% wear
  • Bom
  • BomC-3. -10% wear
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
100
  • No leaks,see photos
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Hydraulic pumps
  • Tires
  • Machine operates good in limited running area
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7