LeeBoy 8515

LeeBoy 8515

Preço
34 500 USD
Ano
2004
Horas de utilização
3280 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaLeeBoy 8515
Grupo de produtosPavimentadoras de asfalto
Número de série41889
N°. de ref. de armazémT41889
Número de catálogoCU4466264
Ano de fabrico2004
Horas de utilização3280 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAsheville, NC
Preço
Preço sem IVA$ 34 500
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ILUMINAÇÃOLIGHTING
BEACONBEACON
ROLETES DE IMPULSOPUSH ROLLER
CONTROLES, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICACONTROLS, ELECTRIC FEED
CAMADA DE NIVELAMENTO, EXTENSÍVELSCREED, EXTENDABLE
CAMADA DE NIVELAMENTO, SISTEMA DE AQUECIMENTO DE COMBUSTÍVELSCREED, FUEL HEATING SYSTEM
VARAWAND
Outras informaçőesDEUTZ ENGINE • CONTROLS, ELECTRIC FEED • EXTENSIONS • LIGHTING • PROPANE HEAT • PUSH ROLLER • SCREED, EXTENDABLE • SCREED, FUEL HEATING SYSTEM • WAND

EXTENSIONS
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • pavimentador/camada de nivelamento/transportador
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruimdull
  • Bom
  • Belt cover is missing
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • RegularControl panel bolts missing
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruimno seat bottom
  • RegularRight coveyor switch will not stay in the auto position
  • Não
  • Não
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Normal
  • clear
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Regularone light broken_strobe inop
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Grampos / GarrasBom
Engrenagens intermediáriasBom
RoletesBom
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Sistema de tensionamento da EsteiraBom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • seat bad - screed plates worn - chrome tubes worn - engine oil leaks - two bars bent on LF conveyor - one light broken
pavimentador/camada de nivelamento/transportador
  • Bom
  • Bom
  • Ruimtubes worn
  • Regular2 bars on LF bars bent
  • Bom
  • BomManual
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regularworn
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CAROLINA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Jonathan Law
Telefone:+1 336 323 5375
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone